Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Hoods/Housings
18
N.º de referencia: 02 54 903 1301
har-modular H3 module female faston
har-modular H3 module female faston

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Conector hembra
Faston
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 3
Recto
Aleación de cobre
Chapado en plata
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 54 903 1301
har-modular H3 module female faston
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Hoods/Housings
18
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-modular®
  • Identificación H3 module
  • Elemento Cable connector
  • Especificaciones Female connector
  • Descripción del contacto Straight
Versión
  • Anchura del módulo 10.16 mm
  • Método de terminación Faston
  • Tipo de conexión PCB to cable
  • Número de contactos 3
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 15 A
  • Distancia de separación
    ‌4 mm in the module
    ‌4 mm to module edge
    ‌5.5 mm to touchable surface
  • Distancia de deslizamiento
    ‌4 mm in the module
    ‌4 mm to module edge
    ‌6.4 mm to touchable surface
  • Resistencia de aislamiento >1011 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Voltaje de prueba Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.21 kV (Contact - accessible surfaces of cable connector) acc. to IEC 61984
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Color (inserto) Black
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 8.93 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140427723
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje