Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 04 211 5000 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
FO cable, Pre-assembled on both sides, Singlemode, Cable length: 500m
Notes
Comparar
Part Number: 33 04 211 5000 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Expanded beam
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 Expanded beam
  • 커넥터 2 Expanded beam
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명 싱글모드
버전
  • 케이블 길이 500 m
  • 섬유 개수 2
  • 섬유 유형 2E9/125 G657.A1
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP68
  • 케이블 직경 5.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Aluminium
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 1021 (colza yellow)
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 14,300 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140258907
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar