Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 02 111 0200 001
FO CABLE ASSY-20M-1xSCRJ MM POF
FO CABLE ASSY-20M-1xSCRJ MM POF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 02 111 0200 001
FO CABLE ASSY-20M-1xSCRJ MM POF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó SCRJ duplex POF
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Multimódusú
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Magfelépítés 980 / 1000 µm
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 8 mm
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Packaging size 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140150058
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599