Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 61 431 0200 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
FO-kabel
Singlemode, Overstøbt
Kabellængde: 20 m
Notes
Compare
Part number: 33 61 431 0200 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Industrial Fibre Optic
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 SC duplex
  • Tipo de cable FO cable
  • Descripción del cable
    Singlemode
    Overmoulded
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Diámetro de cable 6.5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Thermoplastic
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 79 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140272675
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare