Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 61 221 0070 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 7m
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode, Overmoulded
Cable length: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 61 221 0070 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Industrial Fibre Optic
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING PushPull (V4)
  • Соединитель 2 HARTING PushPull (V4)
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля
    Многомодовый
    Литой
Версия
  • Длина кабеля 7 m
  • Структура ядра 62,5 / 125 мкм
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 6,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Термопластик
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Свинец
    Никель
    Нафталин
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 79 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140261259
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar