Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
10
Parça numarası: 33 01 241 0200 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 20.0m
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 20.0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
FO kablo
Çok modlu
Kablo uzunluğu: 20 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 01 241 0200 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 20.0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
10
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 LC duplex
  • Konnektör 2 LC duplex
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması Çok modlu
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 20 m
  • Fiber sayısı 2
  • Fiber türü 2G50/125 OM3
Teknik özellikler
  • Kablo Çapı 5,17 mm
Malzeme özellikleri
  • Renk (kablo) Açık mavi
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP numarası 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 349 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140149779
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın