Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
9
Cikkszám: 33 01 241 0030 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 3.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 3.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Monomódusú
Kábelhossz: 3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 01 241 0030 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 3.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
9
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1 LC duplex
  • Connecteur 2 LC duplex
  • Type de câble FO cable
  • Description du câble Singlemode
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fibres 2
  • Type de fibre 2E9/125 G657.A1
Données techniques
  • Diamètre de câble 5.17 mm
Material properties
  • Couleur (câble) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • Substances REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Numéro ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 65 g
  • Pays d'origine Latvia
  • Numéro de tarif douanier européen 85447000
  • GTIN 5713140149236
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás