Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
167
Codice prodotto: 09 48 888 8578 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 30m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 30m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 30 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 888 8578 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 30m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
167
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 30 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă buclă ‌ 290 Ω/km
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +60 °C nemişcat
    ‌0 ... +50 °C deplasat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedanţă @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Yellow
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.200 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140257276
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta