Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Varenummer: 09 48 898 9594 100
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 10m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 10m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 10 m
Notes
Compare
Varenummer: 09 48 898 9594 100
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
167
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 連接器2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2 Twisted Pair
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 環繞電阻 ‌ 260 Ω/km
  • 極限溫度
    -25 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 絕緣阻抗 @ 20 °C ≥ 2,000 MΩ x km
  • 電阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜) Green
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • 規格
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 410 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140256620
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare