Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
Dual USB Charger counter nut

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Lock nut
M30
Outer diameter: ‌36 mm
Polyamide (PA)
Black
Notes
Compare
Varenummer: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-port
  • Tipo de accesorio Tuerca de retención
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +80 °C
  • Tamaño M30
  • Diámetro exterior ‌ 36 mm
  • Grosor ‌ 4 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Poliamida (PA)
  • Color (accesorios) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39269097
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare