Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 28 148 5531
Din 2C/2R with shroud press-in a=11.5
Din 2C/2R with shroud press-in a=11.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de mezzanine
Tipo 2R, Con revestimiento de contacto para distancia de placa de circuitos impresos de 41 mm
Termoplásticos
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 28 148 5531
Din 2C/2R with shroud press-in a=11.5
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori 附件
  • Serie DIN 41612
  • Tillbehörstyp 夾層適配器
  • Tillbehörsbeskrivning
    2R型
    帶針護罩,用於41 mm距離的PCB
Version
  • Antal kontakter 48
Tekniska egenskaper
  • Isättningskraft ≤ 45 N
  • Urtagningskraft ≤ 30 N
  • Prestandanivå
    NM 30 (S4)
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Yta (kontakter)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍貴金屬 接線端
  • Skikttjocklek ≥ 0.76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Material (tillbehör) 熱塑性塑料
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 11.34 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140042865
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar