Description of hood/housing
With integrated cable gland
Version
Size
D-Sub 1
Shielding
Ecranat
Version
Intrare verticală
Number of cable entries
1
Cable entry
1x
Cable fixing
Clemă cablu
Presetupă cablu
Locking type
Şurub de blocare Filet 4-40 UNC
2 parts
Nu
Separable
Nu
Technical characteristics
Tightening torque
0,4 Nm Şurub de blocare
0,4 Nm Şurub clemă cablu
Ambient temperature
-25 ... +70 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP67
Cable diameter
6 ... 8 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Termoplastic
Surface (hood/housing)
Metalizat
Length
57,5 mm
Width
39,8 mm
Height
20,2 mm
RoHS
compatibil cu excepţie
RoHS exemptions
6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
ELV status
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Nu este inclus
REACH ANNEX XIV substances
Nu este inclus
REACH SVHC substances
Da
REACH SVHC substances
Plumb
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1