Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 03 000 8215
DIN-Signal high curr. f, 40A crimp AU50
DIN-Signal high curr. f, 40A crimp AU50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto
Corriente nominal: ≤40 A
Contacto hembra para conectores hembra
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Metal noble Lado de terminación
Sección de conductor: 10 mm²
AWG 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 03 000 8215
DIN-Signal high curr. f, 40A crimp AU50
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Название
  • Категория Contactos
  • Серия DIN 41612
  • Тип контакта Contacto de engaste
  • Описание контактов Recto
  • Контакты для
    DIN 41612 Tipo M
    DIN 41612 Tipo M inverso
    DIN 41612 Tipo MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Версия
  • Метод подключения Terminación de engaste
  • Тип Contacto hembra para conectores hembra
  • Тип соединения
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Производственный процесс Contactos girados
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 10 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 8
  • Номинальный ток ≤ 40 A
  • Усилие вставки ≤ 10 N
  • Усилие расстыковки ≥ 1,6 N
  • Уровень исполнения
    AU 50
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контакты) Aleación de cobre
  • Поверхность (контакты)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Metal noble Lado de terminación
  • Толщина слоя ≥ 1,27 µm
  • Толщина слоя ≥ 50 µinch
  • RoHS conforme con exención
  • Исключения из RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Состояние ВЭА conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Plomo
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния Plomo
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41626
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 2,16 g
  • Страна изготовления República Checa
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140215320
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar