Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
5
Osanumero: 02 44 000 0011
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 2,2
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 2,2

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Pin shroud, Thermoplastic
Notes
Compare
Free Sample
Osanumero: 02 44 000 0011
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 2,2
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
5
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-bus® 64
  • Type of accessory Pin shroud
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌2.2 mm ±0.3 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 8 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140216327
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare