Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 03 000 9939
DIN-Signal Identification strip type C
DIN-Signal Identification strip type C

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cartellini di identificazione
per connettori femmina a wrappare, Tipo C
Plastica
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 03 000 9939
DIN-Signal Identification strip type C
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Identification strip
  • Description of the accessory
    for female connectors with wrap posts
    Type C
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.34 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140004276
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta