Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze męskie
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: 2 A
Kontakty: 48
Kątowy
Stop miedzi
Au na NiP na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: NM 30 (S4), 1, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym, Z klipsem wciskanym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
beżowy