Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
9
Accessories
3
N.º de referencia: 09 79 164 2950
DIN-Signal RHE11 064MP-5,0C1-1
DIN-Signal RHE11 064MP-5,0C1-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 79 164 2950
DIN-Signal RHE11 064MP-5,0C1-1
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
9
Accessories
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo RM
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 64
  • Configuración de contacto Filas a y c, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Longitud de terminación 5 mm
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
  • Fuerza de inserción ≤ 60 N
  • Fuerza de extracción ≤ 40 N
  • Nivel de rendimiento
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 12,65 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140104594
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar