Matching Products
Matching Products NEW
Inserts
11
Part number: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
DIN Power shell housing for type D

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
stikhus
til Female konnektorer
Termoplast
RAL 7035 (lysegrå)
Notes
Compare
Part number: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Inserts
11
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称
    Data
    タイプ D
  • アクセサリータイプ シェルハウジング
  • アクセサリーの説明 メスコネクタ用
バージョン
  • バージョン Top/side entry
  • ケーブル・エントリー数 3
  • ケーブルエントリー 3x
  • ストレインリリーフ With cable clamps
  • ロックタイプ ロックネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +120 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質(アクセサリー) Thermoplastic
  • カラー(アクセサリー) RAL 7035 (light grey)
  • 材料の難燃性 UL94 V-2
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 0.02 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140488656
  • eCl@ss 27,440,292.00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare