登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
Hoods/Housings
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
Board to board connectors
...
Via cable connection
Cable connectors and cable assemblies
09 04 232 7823
型号: 09 04 232 7823
DIN 41612-D32FL-CIL-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
接线片焊接端
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
此产品不再可订购。
您可以使用替代产品
09042326823
。
型号: 09 04 232 7823
DIN 41612-D32FL-CIL-1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
Hoods/Housings
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Connectors
Series
DIN 41612
Identification
Type D
Element
Female connector
Description of the contact
Straight
Version
Termination method
Solder lug termination
Connection type
PCB to cable
Number of contacts
32
Contact configuration
Rows a and c, positions 2, 4, ... , 30, 32
Coding
Hole coding
Coding with loss of contacts
PCB fixing
With fixing flange
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (termination side)
5.08 mm
Contact spacing (mating side)
5.08 mm
Rated current
6 A
Rated current
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Clearance distance
≥ 3 mm
Creepage distance
≥ 3 mm
Insulation resistance
>10
12
Ω
Contact resistance
≤ 15 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 40 N
Withdrawal force
≤ 40 N
Performance level
3
acc. to IEC 60603-2
Mating cycles
≥ 50
Test voltage U
r.m.s.
1.55 kV (contact-contact)
1.55 kV (contact-ground)
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Material properties
Material (insert)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Colour (insert)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacts)
Aleación de cobre
Surface (contacts)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV status
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
No incluido
California Proposition 65 substances
Sí
California Proposition 65 substances
Níquel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Railway classification
F4/I3 según NFF 16-101/102
Commercial data
Packaging size
20
Net weight
28.7 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140008601
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较