Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Артикул: 09 67 015 0448
D Sub side entry plastic metallized 15 p
D Sub side entry plastic metallized 15 p

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кожух
Навинчиваемая крышка
Размер: D-Sub 2
С коротким крепежными винтами Резьба 4-40 UNC
Боковой ввод
1x
Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
С металлическим покрытием
Примечания
Compare
Артикул: 09 67 015 0448
D Sub side entry plastic metallized 15 p
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Информация о компоненте
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 2
  • Shielding Shielded
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -35 ... +95 °C
  • Cable diameter 3.5 ... 8.6 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Surface (hood/housing) Metallised
  • Length 47.8 mm
  • Width 41.2 mm
  • Height 16.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 17.2 g
  • Menşei ülkesi Romania
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140090514
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare