Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 015 2201 103
D-Sub 15P Fe red coding 201 1.6-2.0mm
D-Sub 15P Fe red coding 201 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 2
Female
Coding combination: 1
Red
Notes
Compare
Part number: 09 67 015 2201 103
D-Sub 15P Fe red coding 201 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Elemento de codificação
  • Descrição do acessório para espessura do painel 1,6 ... 2 mm
  • Combinação de codificação 1
Versão
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 2
Propriedades do material
  • Material
    Aço inox
    Polibutileno tereftalato (PBT)
  • Cor (acessórios) Vermelho
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140229860
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors