Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Артикул: 09 67 025 0323
D Sub кожух метал.
D Sub кожух метал.

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кожух
Навинчиваемая крышка
Размер: D-Sub 3
С предварительно установленными резьбовыми вставками Резьба М3
Верхний ввод
1x
Материал (кабельный/блочный кожух): Металл
Примечания
Compare
Артикул: 09 67 025 0323
D Sub кожух метал.
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Информация о компоненте
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Версия
  • Размер D-Sub 3
  • Версия Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 8 mm
  • Тип блокировки With premounted threaded inserts Thread M3
  • 2 parts Yes
  • Разъёмный Yes
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Температура окружающей среды -35 ... +100 °C
  • Диаметр кабеля 3 ... 12.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Metal
  • Длина 45 mm
  • Ширина 54 mm
  • Высота 15.4 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 71.45 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091214
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare