Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
3
Număr articol: 09 69 281 7143
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact coaxial
Drept, pentru cabluri RG 58 CU, 141 AU
Curent nominal: ≤2 A
Tată
Aliaj de cupru, PBFE / PBTP / PI
Placată cu aur
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 69 281 7143
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
3
Detalii produs
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt Koaksial kontakt
  • Beskrivelse af kontakten
    Lige
    til kabler RG 58 CU, 141 AU
  • Funktioner Udvendig ferrule: crimp i værktøjshulrum A
Version
  • Termineringsmetode Solder termination
  • Termineringsmetode Solder/crimp termination
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ≤ 2 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand
    ‌2.7 mΩ for inner contact die
    ‌2.7 mΩ for outer ferrule
  • Impedans koaksial 50 Ω
  • Afisoleringslængde
    3 mm for inner contact die
    5 mm Shielding
    9.5 mm cable jacket
  • Begrænsende temperatur -55 ... +135 °C
  • Indsætningskraft ≤ 7 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 7 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frekvens 0 ... 2 GHz
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter)
    Copper alloy
    PBFE / PBTP / PI
  • Overflade (kontakter) Gold plated
  • Materiale (låsning) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 0,01 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140099111
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați