Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Artikelnummer: 09 69 181 7141
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Coaxcontact
Recht, voor kabels RG 178 BU, 196 AU, 404 U
Nominale stroom: ≤2 A
Vrouwelijk
Koperlegering, PBFE / PBTP / PI
Verguld
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 69 181 7141
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Productdetails
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt Koaksial kontakt
  • Beskrivelse af kontakten
    Lige
    til kabler RG 178 BU, 196 AU, 404 U
  • Funktioner Udvendig ferrule: crimp i værktøjshulrum C
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Termineringsmetode Lodde/crimp-terminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ≤ 2 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand
    ‌2,7 mΩ til indvendig kontaktbakke
    ‌2,7 mΩ til ydre ferrule
  • Impedans koaksial 50 Ω
  • Afisoleringslængde
    3 mm til indvendig kontaktbakke
    5 mm Afskærmning
    9,5 mm kabelStikhus
  • Begrænsende temperatur -55 ... +135 °C
  • Indsætningskraft ≤ 7 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 7 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekvens 0 ... 2 GHz
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter)
    Kobberlegering
    PBFE / PBTP / PI
  • Overflade (kontakter) Forgyldt
  • Materiale (låsning) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 2,173 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140096837
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare