Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
6
Osa number: 09 69 182 7230
D SUB MIXED FE CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
D SUB MIXED FE CRIMP COAX 75 OHMS-PL3

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Coaxial contact
Straight, for cables RG 179 BU, 187 AU
Rated current: ≤2 A
Female
Copper alloy, PBFE / PBTP / PI
Gold plated
Notes
Compare
Free Sample
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Osa number: 09 69 182 7230
D SUB MIXED FE CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
6
toote detailid
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Druh kontaktu Koaxiální kontakt
  • Popis kontaktu
    Přímé provedení
    Pro kabely RG 179 BU, 187 AU
  • Vlastnosti
    Nastavení nástroje: 5 pro AWG 24 a AWG 26, 4 pro AWG 28, 3 pro AWG 30
    Vnější dutinka: krimpování v dutině pro nástroj B
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Způsob připojení Krimpování/krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ≤ 2 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor
    ‌2,7 mΩ Pro vnitřní vodič
    ‌2,7 mΩ Pro vnější dutinku
  • Impedance koaxiálního kabelu 75 Ω
  • Délka odizolování
    3 mm Pro vnitřní vodič
    5 mm Stínění
    9 mm Plášť kabelu
  • Mezní teplota -55 ... +135 °C
  • Připojovací síla ≤ 7 N
  • Odpojovací síla ≤ 7 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekvence 0 ... 2 GHz
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty)
    Slitina mědi
    PBFE / PBTP / PI
  • Povrch (kontaktů) Pozlacený
  • Materiál (zajišťovací prvek) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status Conforme con esenzione
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Non incluso
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Non incluso
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Si
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 1,686 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140097148
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare