Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 67 009 0615
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Beschermingskap
voor mannelijke connectoren, Met ketting
Grootte: D-Sub 1
Kunststof, gemetaliseerd
Notes
Compare
Varenummer: 09 67 009 0615
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Ochranné víčko
  • Popis příslušenství
    Pro zástrčky
    S řetězem
Verze
  • Velikost D-Sub 1
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Plast, pokovený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 4,465 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 39235090
  • GTIN 5713140089389
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare