Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 037 0614
D SUB MA 37 pole metallized plastic dust
D SUB MA 37 pole metallized plastic dust

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac de protecţie
pentru conectoare tată
Mărime: D-Sub 4
Plastic, metalizat
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 037 0614
D SUB MA 37 pole metallized plastic dust
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for male connectors
Version
  • Size D-Sub 4
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
Material properties
  • Material (accessories) Plastic, metallised
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.204 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39235090
  • GTIN 5713140092808
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați