Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Osa number: 09 69 301 7094
D-SUB M 9W4 STR FE SCUP TH PL3
D-SUB M 9W4 STR FE SCUP TH PL3

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester), Shell: steel, tin plated
Green
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Osa number: 09 69 301 7094
D-SUB M 9W4 STR FE SCUP TH PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
toote detailid
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Komponente Connector
  • Kontaktbeschreibung
    Gedraaid
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting soldeer cup
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 3
  • Aantal contacten 9
  • Anzahl Signalkontakte 5
  • Anzahl Spezialkontakte 4x
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
  • Details Bestel speciale contacten apart.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 20
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand, signaalgebied < 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Kleur (insteekstuk) Green
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Noble metal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 11,44 g
  • Ursprungsland Duitsland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140100664
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare