Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Module holder
2
Numer Katalogowy: 09 45 453 0100
Contact Block 1NC
Contact Block 1NC

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Blok kontaktów
Otwieracz, Standard
Przyłączenie śrubowe
Czerwone
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 453 0100
Contact Block 1NC
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
2
Module holder
2
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Operator interfaces
  • Elemento Contact block
  • Especificaciones
    Opener
    Standard
  • Características
    1 million switching cycles at nominal load
    Positive opening according to EN 60947-5-1
Versión
  • Método de terminación Screw termination
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.5 ... 2.5 mm²
  • Recorrido de actuación 6 mm
  • Corriente nominal ≥ 0.001 A
  • Corriente nominal under laboratory conditions
  • Voltaje nominal ≥ 5 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Corriente de cortocircuito condicional ‌ 1,000 A
  • Dispositivo de cortocircuito (recomendación) SCPD 16 A, Char. C
  • Categoría de sobrevoltaje III (protection by low voltage)
  • Resistencia de contacto < 20 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 9 mm
  • Par de apriete 0.8 ... ‌1 Nm Screw terminal
  • Temperatura de trabajo
    -30 ... +85 °C Without light
    -30 ... +65 °C with LED lighting
  • Temperatura de almacenamiento -50 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Tiempo de rebote < 10 ms
  • Utilisation category (AC) AC15 A600
  • Rated operating voltage Ue (AC)
    240 V
    440 V
  • Rated operating current Ie (AC)
    3 A
    1.6 A
  • Continuous thermal current (AC) 16 A
  • Utilisation category (DC) DC13 Q600
  • Rated operating voltage Ue (DC)
    24 V
    60 V
    125 V
    250 V
    440 V
  • Rated operating current Ie (DC)
    2 A
    1 A
    0.4 A
    0.2 A
    1.12 A
Propiedades del material
  • Color (aislante) Red
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Ag over Ni
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85365080
  • GTIN 5713140450240
  • eCl@ss 27.371.302,00
  • ETIM EC000041
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare