Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 94 339 6900
B23 Print receptacle female
B23 Print receptacle female

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Wanddurchführung
Applikation B gemäß IEC 61076-2-118, rückwärtige Montage, mit Litzen
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 94 339 6900
B23 Print receptacle female
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler B23
  • Eleman Panel geçişi
  • Teknik özellikler
    IEC 61076-2-118 uyarınca Uygulama B
    Arkadan montaj
    İletkenler ile
  • Özellikler
    Veri: Lehim sonlandırmalı erkek kontaklar
    Güç: İletkenli dişi kontaklar
Sürüm
  • Soket tipi
    Erkek
    Dişi
  • Boyut B23
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 9
  • Veri kontağı sayısı 4
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • Özel kontakların sayısı 1x PE kontağı
  • Özel kontakların özellikleri PE kontağı
  • Kilitleme tipi Bayonet kilitleme
  • Ayrıntılar
    Yük ve/veya gerilim altında bağlantı kurmaya/bağlantının kesilmesine izin verilmez.
    Bağlantı kesildiğinde konnektör canlı olmayacaktır.
    Kurulum yalnızca yetkin kişiler tarafınca yapılır.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 4 mm²
  • Kirlilik derecesi 2
  • Nominal akım (veri) 4 A
  • Nominal gerilim (veri) 50 V
  • Nominal darbe gerilimi (veri) 0,8 kV
  • Nominal akım (güç) 26 A
  • Nominal gerilim (güç) 600 V
  • Nominal darbe gerilimi (güç) 6 kV
  • UL (Güç) uyarınca nominal akım 26 A
  • UL (Güç) uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA (Güç) uyarınca nominal akım 26 A
  • CSA (Güç) uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Sıcaklık sınırlaması -30 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 kilitli durum
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde Au
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko alaşım
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nikel kaplı
  • Malzeme (conta) NBR
  • Renk (conta) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 hazırlık aşamasında
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 78,61 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140494619
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen