Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 61 02 201 0212 00
7/8" f 3p screw 6-8mm str
7/8" f 3p screw 6-8mm str

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector do cabo
Reto
Fêmea
Poliamida (PA), Poliuretano termoplástico (TPU)
Contatos: 3
Bronze
Seção transversal do condutor: 1.5 mm² máx.
Corrente Nominal: ‌12 A
Polibutileno tereftalato (PBT)
Trava parafuso
Notes
Compare
Part Number: 61 02 201 0212 00
7/8" f 3p screw 6-8mm str
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 7/8ʺ
  • 原件 電纜連接器
  • 規格 直式
版本
  • 公母類型 母頭
  • 針數 3
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
技術參數
  • 導體截面積 1.5 mm² 最大值
  • 額定電流 ‌ 12 A
  • 額定電壓 300 V
  • 額定脈沖電壓 4 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III 通過低電壓保護
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -25 ... +85 °C
  • 電纜直徑 6 ... 8 mm
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • 材料(插針) Brons
  • 材料(上殼/底座) Polybutyleentereftalaat (PBT)
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS 豁免 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV 狀態 conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Niet ingesloten
  • REACH 附件XIV 物質 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物質 Ja
  • REACH SVHC 物質
    Lood
    Imidazolidine-2-thion
  • ECHA SCIP 編號 dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • 加州 65 號提案物質 Ja
  • 加州 65 號提案物質 Lood
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140224612
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare