Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
2
Artikelnummer: 21 34 969 7597 003
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 969 7597 003
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
2
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares 7/8ʺ
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Macho Recto
  • Connector 2
    7/8ʺ
    Hembra Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 0,3 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1,5 mm²
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts Contacto PE
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 111 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146204
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen