Matching Products
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
1
Part number: 21 34 970 0394 050
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 5,0m
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 970 0394 050
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 5,0m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires 7/8"
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    7/8"
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3x 1,5 mm2
  • Nombre de contacts 3
  • Nombre de contacts de puissance 2
  • Nombre de contacts spéciaux 1
  • Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 427 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140146372
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)