Termination method
Terminación de copa de soldadura
Gender
Macho
Size
D-Sub 2
Filter
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Number of contacts
15
Locking type
Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Technical characteristics
Rated current
7,5 A
Insulation resistance
>109 Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Tightening torque
≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Performance level
2
según CECC 75301-802
Mating cycles
≥ 250
Hot plugging
Negativa
Material properties
Material (insert)
Resina termoplástica (PCT)
Acero chapado
Material (contacts)
Aleación de cobre
Surface (contacts)
Metal noble sobre Ni
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
RoHS exemptions
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
ELV status
conforme con exención
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
Sí
REACH SVHC substances
Plomo
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1