Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
5
Zubehör
2
N.º de referencia: 09 33 000 9991
Han-Snap con enclave y antitracción
Han-Snap con enclave y antitracción

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elementos de enclavamiento
Con protección contra tirones
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
1 elemento de enclavamiento con protección contra tirones, 1 elemento de enclavamiento
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 33 000 9991
Han-Snap con enclave y antitracción
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
5
Zubehör
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия Han-Snap®
  • Тип аксессуара Защёлки
  • Описание аксессуаров С компенсацией натяжения кабеля
Версия
  • Содержимое упаковки
    1 защелка с компенсацией натяжения кабеля
    1 защёлка
Технические характеристики
  • Момент затяжки 0,8 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Удерживающее усилие
    ‌200 N Без направляющей
    ‌300 N С направляющими
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (аксессуары) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Свинец
  • Номер ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60068-2-6 Вибрация (синусоидальная)
    IEC 60068-2-27 Испытания на удар
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 19,5 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140050686
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instruction Leaflett