Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Número de parte: 09 21 064 4702
CON. BORNA 64 DAV IZQUIERDA SK
CON. BORNA 64 DAV IZQUIERDA SK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 24 B
Contacts: 64
Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
Número de parte: 09 21 064 4702
CON. BORNA 64 DAV IZQUIERDA SK
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Inserts
  • Serie Han D® AV
  • Elemento Terminal block connector
  • Especificaciones
    Left hand version
    Single contour (SK)
Versión
  • Método de terminación Screw termination
  • Tipo Female
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 64
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,2 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Voltaje de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 4 mΩ
  • Par de apriete
    ‌0,5 Nm Tornillo de contacto M3
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 592,92 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140040861
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare