Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü
Düz
Dişi
A-Kodlu
HARAX® bağlantı teknolojisi
Poliamid (PA)
Kontaklar: 4
Pirinç Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
İletken kesiti: 0.14 ... 0.34 mm²
Nominal akım: 4 A
Poliamid (PA), Çinko döküm
Vidalı kilitleme
Koruma derecesi: IP65 / IP67 birleştirme durumu