Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 248 6836
HEMBRA 48 ACODADO TIPO F
HEMBRA 48 ACODADO TIPO F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 48
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 248 6836
HEMBRA 48 ACODADO TIPO F
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Accessories
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ F
  • Element Honkontakdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
    PCB till kabel
  • Antal kontakter 48
  • Kontaktkonfiguration Rader z, d och b, positioner 2, 4, ... , 30, 32
  • Kodning
    Hålkodning
    Kodning med kontaktförluster
  • Kretskortsfixering Med fästfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 3
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5,08 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkström Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Fritt avstånd ≥ 1,6 mm
  • Krypavstånd ≥ 3 mm
  • Isoleringsmotstånd >1012 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 75 N
  • Urtagningskraft ≤ 75 N
  • Prestandanivå
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 400
  • Testspänning Ur.m.s. 1,55 kV (contacto-contacto)
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (kontakter) Aleación de cobre
  • Yta (kontakter)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen No incluido
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen Níquel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F4/I3 según NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 34 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140013926
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar