Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
Cikkszám: 09 40 024 9911
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3XHC350
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3XHC350

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Frame
for male inserts, 3x Han® HC Modular 350
Size: 24 B
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 40 024 9911
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3XHC350
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR EasyCon
  • Tartozék típusa Keret
  • A tartozék leírása
    apa betétekhez
    3x Han® HC Modular 350
Verzió
  • Méret 24 B
  • Csomag tartalma
    2 db távtartó csavar (AF 7)
    4 db M4 csavar
    4 db SK S4 alátét
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    6 Nm Távtartó csavar
    1,5 Nm M4 rögzítőcsavar
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Fém
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 250 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140058279
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás