Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
Accessories
5
Pótalkatrész
2
Modules
52
Hoods/Housings
32
Артикул: 09 14 216 0303
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE
рамка 16В

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Крепежная рамка на шарнире
Версия HMC, для 4 модулей, A ... D
Размер: 16 B
Примечания
Compare
Артикул: 09 14 216 0303
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
Accessories
5
Pótalkatrész
2
Modules
52
Hoods/Housings
32
Информация о компоненте
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han-Modular®
  • Type of accessory Hinged frame
  • Description of the accessory
    HMC version
    for 4 modules
    A ... D
  • Features
    Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
    Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
Version
  • Size 16 B
Technical characteristics
  • Stripping length 8 ... 10 mm
  • Tightening torque
    ‌0.8 Nm PE screw M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH2
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 32 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140021532
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare