Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
29
Accessories
2
Objednací číslo: 39 50 000 0100
Single Frame, Ni plated, plastic cover
Single Frame, Ni plated, plastic cover

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rámečky
Jednoduché, Kovové provedení, niklované (elektricky vodivé), Transparentní plastový kryt
Zinkový tlakový odlitek
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 39 50 000 0100
Single Frame, Ni plated, plastic cover
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
29
Accessories
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Frames
  • Specification
    Single
    Metal version, nickel plated (electrically conductive)
    Transparent plastic cover
Technical characteristics
  • Limiting temperature -10 ... +60 °C
  • Storage temperature -25 ... +60 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Smoothed surface
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 210.37 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140154759
  • eCl@ss 27182810 Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet)
  • ETIM EC002617
  • UNSPSC 24.0 39121321
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte