Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
6
Tools
1
N.º de referencia: 10 12 005 2001
RJ Ind Hybrid Metal Conector Set
RJ Ind Hybrid Metal Conector  Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 8
Capota
Recto
Tamaño: 3 A
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 12 005 2001
RJ Ind Hybrid Metal Conector Set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
6
Tools
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 식별 Híbrido
  • 후드/하우징 시리즈 Han A®
  • 요소 케이블 커넥터
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 후드/하우징 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • 규격 3 A
  • 차폐형 Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • 컨택트핀 개수 8
  • 데이터 접점 4
  • 전원 접점 개수 4
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded (Data)
    0.26 ... 0.32 mm² Solid (Data)
    1.5 mm² Power
  • 도체 단면적 (AWG)
    AWG 24 ... AWG 22 Trenzado (Datos)
    AWG 23 ... AWG 22 Sólido (Datos)
    AWG 16 Power
  • 전선 외부 직경
    ≤1.6 mm (Data)
    ≤2.75 mm (Power)
  • 정격 전류 1,76 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 정격 전류 (전력) 16 A
  • 정격 전압 (전력) ‌ 48 V DC
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 +5 ... +50 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 케이블 직경 10 ... 11 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Zinc die-cast
  • 표면 (후드/하우징) Powder-coated
  • 컬러 (후드/하우징) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET Yes
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 40 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140108448
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje