Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 845 0003
RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.
RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
Protección para el transporte, para lado de dispositivo
Grado de protección: IP40
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 845 0003
RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    Transport protecion
    for device side
Technical characteristics
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP40
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.08 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140064614
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar