Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
6
Артикул: 09 14 001 0311
Han 1Mod carrier hood
Han 1Mod carrier hood

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Несущий кабельный кожух
Размер: Modular Compact
Одна защелка
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
Никелерованный
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Артикул: 09 14 001 0311
Han 1Mod carrier hood
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
6
Информация о компоненте
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Modular® Compact
  • Tipo de capota/base Capota portante
Versión
  • Tamaño Modular Compact
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    Rated voltage ≤630 V
    Rated impulse voltage ≤6 kV
    Pollution degree 3
    For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING.
Características técnicas
  • Longitud de pelado del cable 10 mm PE contact
  • Par de apriete 1 Nm PE screw
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 locked condition
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Nickel plated
  • Material (junta) NBR
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,741 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140018983
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare