Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 000 0046
Crimphülse 5,5 - 6,5
Crimphülse 5,5 - 6,5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Manguito de engaste
Diámetro interior: 5.5 mm
Diámetro exterior: ‌6.5 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 0046
Crimphülse 5,5 - 6,5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Обжимной наконечник
Технические характеристики
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Внутренний диаметр 5,5 mm
  • Наружный диаметр ‌ 6,5 mm
Свойства материала
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140156814
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Modular®
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar