Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 005 2617
Han ES module, cage clamp male (AU)
Han ES module, cage clamp male (AU)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® ES
Módulo sencillo
Terminación de borne de cepo
Macho
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 005 2617
Han ES module, cage clamp male (AU)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® ES module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Cage-clamp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 5
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Wire outer diameter ≤4.9 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 7 ... 9 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP number 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 16.84 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020252
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar