Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 048 5401
Han 48HPR cover
Han 48HPR cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie
Tamaño: 48 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 048 5401
Han 48HPR cover
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para bases a empotrar
    para bases de montaje en superficie
Versión
  • Tamaño 48 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 600 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140163324
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar