Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 006 5411
TAPA BASE TORNILLO 6HPR
TAPA BASE TORNILLO  6HPR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie
Tamaño: 6 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 006 5411
TAPA BASE TORNILLO 6HPR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип аксессуара Protection cover
  • Описание аксессуаров
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
Версия
  • Размер 6 B
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 120 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140057371
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar