Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 006 5401
TAPA METALICA CARCASA 6E 1ENCL.
TAPA METALICA CARCASA 6E 1ENCL.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección contra el polvo
para capotas, Con bloqueos de placa
Tamaño: 6 B
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 006 5401
TAPA METALICA CARCASA 6E 1ENCL.
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of accessory Dust protection cover
  • Description of the accessory
    for hoods
    With board locks
Version
  • Size 6 B
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
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
  • California Proposition 65 substances Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140044203
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar