Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 001 9972
CLIP BASE
CLIP BASE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Retén fijo
Tamaño: D-Sub 5
Acero resistente a la corrosión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 001 9972
CLIP BASE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Retén fijo
Versión
  • Tamaño D-Sub 5
  • Detalles
    Pida 2 piezas para un conector.
    El suministro no incluye tornillos
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero resistente a la corrosión
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,84 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 82073090
  • GTIN 5713140087781
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400